Reguladores de bypass de gas caliente - CPCE , KVC
Product types shown: 3

CPCE y LG
El regulador de derivación de gas caliente CPCE adapta la capacidad del compresor a la carga real del evaporador.
Están diseñados para su instalación en una línea de derivación entre los lados de baja y alta presión del sistema de refrigeración, para la inyección de gas caliente entre el evaporador y la válvula de expansión termostática.
La inyección deberá realizarse a través de un mezclador de gas líquido LG.
Regulador de derivación de gas caliente CPCE
• Precisión de control superior
• La conexión directa a la línea de succión del sistema regula la inyección de gas caliente independientemente de la caída de presión del evaporador.
• El regulador aumenta la velocidad del gas del evaporador, asegurando así un mejor retorno del aceite al compresor.
• Protección contra una temperatura de evaporación demasiado baja, es decir, evita la formación de hielo en el evaporador.
• Puede utilizarse en el siguiente rango EX: Categoría 3 (Zona 2)
Mezclador de gas líquido LG
• LG proporciona una mezcla homogénea del refrigerante líquido y gas caliente inyectado en el evaporador.
• Evita el sobrecalentamiento por succión elevado mediante la combinación de la inyección de gas caliente con las características de la válvula de expansión.
• LG se puede utilizar para sistemas de descongelación por gas caliente o de ciclo inverso.
KVC
El regulador de capacidad KVC se emplea para adaptar la capacidad del compresor a la cargareal del evaporador.Colocado en un bypass entre los lados de alta ybaja presión del sistema de refrigeración, laKVC impone un límite inferior a la presión deaspiración del compresor, suministrando al ladode baja presión la capacidad de sustitución enforma de gas caliente/gas frío desde el lado dealta presión.