Danfoss logo
CPCE y LG-product-category

CPCE y LG

El regulador de derivación de gas caliente CPCE adapta la capacidad del compresor a la carga real del evaporador.

Están diseñados para su instalación en una línea de derivación entre los lados de baja y alta presión del sistema de refrigeración, para la inyección de gas caliente entre el evaporador y la válvula de expansión termostática.

La inyección deberá realizarse a través de un mezclador de gas líquido LG.

Regulador de derivación de gas caliente CPCE

• Precisión de control superior
• La conexión directa a la línea de succión del sistema regula la inyección de gas caliente independientemente de la caída de presión del evaporador.
• El regulador aumenta la velocidad del gas del evaporador, asegurando así un mejor retorno del aceite al compresor.
• Protección contra una temperatura de evaporación demasiado baja, es decir, evita la formación de hielo en el evaporador.
• Puede utilizarse en el siguiente rango EX: Categoría 3 (Zona 2)

Mezclador de gas líquido LG

• LG proporciona una mezcla homogénea del refrigerante líquido y gas caliente inyectado en el evaporador.
• Evita el sobrecalentamiento por succión elevado mediante la combinación de la inyección de gas caliente con las características de la válvula de expansión.
• LG se puede utilizar para sistemas de descongelación por gas caliente o de ciclo inverso.

Features and benefits

  • Refrigerante: HCFC, HFC y HC
  • Capacidad del compresor a la temperatura mínima de aspiración: Q1 en [kW]
  • Carga del evaporador a la temperatura mínima de succión: Q2 en [kW]
  • Temperatura del líquido antes de la válvula de expansión: tl [°C]
  • Reducción de la temperatura/presión de succión en [K]
  • Tipo de conexión: abocinada o soldada
  • Tamaño de conexión en [pulg.] o [mm]. Ejemplo de selección: Al seleccionar la válvula adecuada, puede ser necesario convertir la capacidad real mediante un factor de corrección. Esto se requiere cuando las condiciones del sistema difieren de las indicadas en la tabla. Los siguientes ejemplos ilustran cómo se realiza este proceso.
  • Refrigerante: R404A