Danfoss logo
KVC-product-category

KVC

El regulador de capacidad KVC se emplea para adaptar la capacidad del compresor a la cargareal del evaporador.Colocado en un bypass entre los lados de alta ybaja presión del sistema de refrigeración, laKVC impone un límite inferior a la presión deaspiración del compresor, suministrando al ladode baja presión la capacidad de sustitución enforma de gas caliente/gas frío desde el lado dealta presión.

Features and benefits

  • Regulación de la presión ajustable y precisa
  • Capacidad y rangos de trabajo amplios
  • Diseño con amortiguador de pulsaciones
  • Fuelle de acero inoxidable
  • Diseño compacto en ángulo que facilita su instalación
  • Construcción soldada “hermética”
  • Disponible con conexiones roscadas o para soldar ODF
  • Podría usarse en el rango EX que se indica a continuación: Categoría 3 (Zona 2)