Druckmessumformer
Product types shown: 5

DST P650
The compact OEM pressure transmitter programme is designed for use in severe hydraulic applications. The programme consists of two series:
- DST P600
- DST P650
The high degree of EMI protection equips the pressure transmitter to meet most requirements. Running a powerful ARM-based micro-controller, offering diagnostic functions and intelligent performance features.
Patented Danfoss Quasi-DC (QDCTM) technology inside. For improved immunity and long-term stability under even the most extreme field conditions.- DST P600

DST P92S
The DST P92S OEM pressure transmitter is designed for use in Mobile and Industrial hydraulic applications.
The transmitter is suitable for use in a functional safety environment with a requirement of PLd, EN ISO 13849-1: 2015 or AgPLd EN ISO 25119: 2010 or SIL2, IEC 61508:2010, respectively.
Further Danfoss holds a third party approval from TÜV to ensure easy implementation into any safety system.
MBS 1200 / MBS 1250
Die kompakten OEM Druckmessumformer sind für den Einsatz in Hydraulikanwendungen in rauher Umgebung ausgelegt. In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten:
- MBS 1200 – ohne integrierten Druckstossminderer
- MBS 1250 – mit integriertem Druckstossminderer
Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.- MBS 1200 – ohne integrierten Druckstossminderer

MBS 1300 / MBS 1350
Die MBS 1300 Serie ist ein Transmitter mit dualem Ausgang. Ausgang 1 liefert ein Drucksignal, während Ausgang 2 ein Temperatursignal liefert. Die Serie umfasst zwei Versionen:
- MBS 1300 – ohne integrierten Druckstossminderer
- MBS 1350 – mit integriertem Druckstossminderer
Der integrierte Druchstossminderer bietet zuverlässigen Schutz gegen Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Dieses durchdachte Design führt zu ausgezeichneter Vibrationsstabilität und außergewöhnlicher Robustheit. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.- MBS 1300 – ohne integrierten Druckstossminderer

MEP
MEP 2200- und MEP 2250-Ausführung:
- Zur Verwendung in Mobilhydraulikanwendungen
- Duale Signalausgänge
- Hysterese 1% FS
- Zeitkonstante 1 ms
- Ratiometrischer oder absoluter Spannungsausgang
- Zur Verwendung in Mobilhydraulik-, Industriehydraulik- und Luftverdichteranwendungen
- Einzelausgang
- Hysterese 1 – 8% FS
- Zeitkonstante 8–512 ms
- Störfestigkeit gegenüber Frequenzumrichtern
- MEP 2200 und MEP 2600 – ohne integrierten Druckstoßminderer
- MEP 2250 und MEP 2650 – mit integriertem Druckstoßminderer
- Zur Verwendung in Mobilhydraulikanwendungen