Danfoss logo
MEP-product-category

MEP

MEP 2200- und MEP 2250-Ausführung:

  • Zur Verwendung in Mobilhydraulikanwendungen
  • Duale Signalausgänge

Ausgang 1: Schaltausgang
  • Hysterese 1% FS
  • Zeitkonstante 1 ms

Ausgang 2: Analoger Ausgang
  • Ratiometrischer oder absoluter Spannungsausgang

MEP 2600- und MEP 2650-Ausführung:
  • Zur Verwendung in Mobilhydraulik-, Industriehydraulik- und Luftverdichteranwendungen
  • Einzelausgang

Ausgang 1: Schaltausgang
  • Hysterese 1 – 8% FS
  • Zeitkonstante 8–512 ms
  • Störfestigkeit gegenüber Frequenzumrichtern

Die Serien sind in zwei Ausführungen erhältlich:
  • MEP 2200 und MEP 2600 – ohne integrierten Druckstoßminderer
  • MEP 2250 und MEP 2650 – mit integriertem Druckstoßminderer

Der integrierte Pulsationsdämpfer bietet zuverlässigen Schutz gegen Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Das durchdachte Design führt zu einer hervorragenden Vibrationsstabilität und einer außergewöhnlichen Robustheit. Der elektronische Druckschalter ist mit einem hohen EMI-Schutzgrad ausgestattet, der die meisten Anforderungen erfüllt.

Features and benefits

  • Für anspruchsvolle OEM-Anwendungen
  • Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung
  • Keine Leckage durch nahtloses Schweißdesign
  • Medienberührte Teile aus Edelstahl
  • Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C
  • Ausführungen mit dualen Signalausgängen mit Schaltfunktion und analogem Ausgangssignal: 0–5 V, 1–5 V, 1–6 V, 0–10 V, 10–90 % ratiometrische Spannung als zusätzlicher Ausgang
  • Schalterausführungen mit kundenspezifischer Hysterese und Zeitkonstante
  • Verschiedene Ausführungen von Druck- und elektrischen Anschlüssen
  • EMV-Schutz bis zu 100 V/m
  • Thermischer Überlastschutz