Danfoss logo
MBS 1200 / MBS 1250-product-category

MBS 1200 / MBS 1250

Die kompakten OEM Druckmessumformer sind für den Einsatz in Hydraulikanwendungen in rauher Umgebung ausgelegt. In dieser Baureihe werden zwei Modelle angeboten:

  • MBS 1200 – ohne integrierten Druckstossminderer
  • MBS 1250 – mit integriertem Druckstossminderer

Der integrierte Druckstossminderer bietet zuverlässigen Schutz gegen Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Dieses durchdachte Design führt zu ausgezeichneter Vibrationsstabilität und außergewöhnlicher Robustheit.
​​​​​​​
Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.

Features and benefits

  • Für OEM-Anwendungen in rauer Umgebung
  • Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis 125 °C
  • Alle standardmäßigen Ausgangssignale: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90 % ratiometrische Spannung
  • Medienberührte Teile aus Edelstahl
  • Breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen
  • EMC-Schutz bis zu 100 V/m
  • Transmitter mit dualem Ausgang – Für weitere Details kontaktieren Sie bitte Danfoss.