MBS 1300 / MBS 1350
Die MBS 1300 Serie ist ein Transmitter mit dualem Ausgang. Ausgang 1 liefert ein Drucksignal, während Ausgang 2 ein Temperatursignal liefert. Die Serie umfasst zwei Versionen:
Der integrierte Druchstossminderer bietet zuverlässigen Schutz gegen Kavitation und Flüssigkeitsschlag. Dieses durchdachte Design führt zu ausgezeichneter Vibrationsstabilität und außergewöhnlicher Robustheit. Durch seinen hohen EMI-Schutz entspricht der Druckmessumformer strengsten industriellen Anforderungen.
Features and benefits
- Für OEM-Anwendungen in rauer Umgebung
- Für Medien- und Umgebungstemperaturen bis 125 °C
- Alle standardmäßigen Ausgangssignale: 1 – 5 V, 1 – 6 V, 10 – 90% ratiometrische Spannung
- Medienberührte Teile aus Edelstahl
- Breite Palette von Druck- und elektrischen Anschlüssen
- EMC-Schutz bis zu 100 V/m