Danfoss logo
Self-acting flow and temperature controller with integrated control valve (AVQMT PN25 flange)

AVQMT, PN 25, DN 32, Volumenstrom [m3/h]: 0.4 - 10, Flansch, Einbauort: beliebig

003H6780

AVQMT PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc

Produktdaten

Eigenschaften
Wert
Abdichtung CV MaterialEPDM
Abdichtung DP MaterialEPDM
Alternatives MediumGlykolhaltiges Wasser bis zu 30 %
AnschlusstypenFlansch
AnwendungFernwärme
Anzahl der Anschlüsse2
BeschreibungAVQMT PN25 32/12,5 /0,2 Flansch Vor/Rüc
China RoHS-KonformitätOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenzdruck Bereich [bar] [max.]16.00 bar
Druckentlastungssystem Regelventil-InnengarniturKolben
DruckreglerNein
DruckstufePN 25
Durchmesser [mm]32 mm
Einbauortbeliebig
Enthält AkkusNo
EU RoHS-Ausnahmeklausel6(c)
EU-RoHS-KonformitätYes with exemptions
FunktionVolumenstrom- und Temperaturregler mit integriertem Regelventil
Funktion VSP – PNein
Funktion VSP – QNein
Funktion VSP – TNein
Hub [mm]10.00 mm
Kavitationswert-z0.60
Kavitationswert-z 100%0.38
Kavitationswert-z 25%0.64
Kavitationswert-z 50%0.57
Kavitationswert-z 75%0.55
Eigenschaften
Wert
Kvs-Werte [m³/h]12.50 m³/h
Leckrate [% kvs]0.05
Material DescriptionAVQMT PN25 DN32 kvs=12,5 0,2bar VL/RL
Medientemperatur [°C] [max.]150 °C
Medientemperatur [°C] [min.]2 °C
Nenndruck [bar]25 bar
pH-Wert Medium [max.]10
pH-Wert Medium [min.]7
PN alternative VSP16
Product line08
ProduktgruppeVolumenstromregler
ProdukttypAVQMT
REACH-Kandidatenliste StoffeLead (CAS no. 7439-92-1)
Sollwert PNone
Spindelposition (2)Stromlos geöffnet
VentilgrößeDN 32
Volumenstrom [m3/h]10.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [max.]10.00 m³/h
Volumenstrom [m3/h] [min.]0.40 m³/h
VolumenstrombegrenzerJa
VolumenstromreglerJa
Werkstoff Regelmembran AntriebEPDM
Werkstoff VentilgehäuseSphäroguss (EN-GJS-400-18-LT, GGG 40.3)
Werkstoff Ventilkegel DifferenzdruckreglerEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff Ventilkegel RegelventilEntzinkungsfreies Messing (CuZn36Pb2As)
Werkstoff VentilsitzEdelstahl, W.-Nr. 1.4571
Wirkdruck [bar]0.20 bar
Zulässiges MediumDistrict heating/cooling circulation water

Allgemeine Spezifikationen

Eigenschaften
Wert
Bruttogewicht10.772 Kilogramm
Nettogewicht10.772 Kilogramm
Volume25.815 Liter
Eigenschaften
Wert
EAN/UPC5702421543016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm