Druck und Durchflussregler

Differenzdruckregler

Differenzdruckregler und Durchflussregler/-begrenzer

Druckunabhängige Regelventile

Überströmregler

Regler für Ölanwendungen

Sicherheitsdruckregler

Mehrzweckregler
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.

Druckminderungsregler

Regelventile für Druck- und Durchflussregler

Hilfsgesteuerte Regler (Pilotregler)

High pressure by-pass valves

Zubehör