Mehrzweckregler
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Product types shown: 4

AVPQT
Der Regler AVPQT ist ein selbsttätiger Differenzdruck-, Volumenstrom- und Temperaturregler für den Einsatz überwiegend in Fernwärmeanlagen. Der Regler schließt bei steigendem Differenzdruck oder steigender Temperatur bzw. wenn der eingestellte maximale Volumenstrom überschritten wird.
Der AVPQT kann mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM kombiniert werden. Der Regler AVPQT besteht aus einem Regelventil mit einstellbarer Volumenstrombegrenzung, einem Kombinationsstück zum Anschluss des Thermostaten, einem Antrieb mit zwei Stellmembranen und einem Handgriff für die Einstellung des Differenzdrucksollwerts.
Die Reglerkombinationen mit AVT oder STM sind typgeprüft nach EN 14597.
Mit Temperaturreglern vom Typ STM kombinierte Regler schützen die Anlagen vor übermäßigen Temperaturen.
AVQM-WE / AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQT / AVQMT
Der AVQT ist ein selbsttätiger Volumenstromund Temperaturregler für den Einsatz vorwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigender Temperatur bzw. bei Erreichen des eingestellten maximalen Volumenstroms.
Der AVQMT ist ein selbsttätiger Volumenstromund Temperaturregler mit integriertem Regelventil für den Einsatz vorwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigender Temperatur bzw. bei Erreichen des eingestellten maximalen Volumenstroms.
Der Regler AVQT kann mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM kombiniert werden.
Der Regler AVQMT kann (über die elektronischen Regler ECL geregelt) mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) von Danfoss kombiniert werden sowie mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM.
Die Regler AVQT und AVQMT verfügen über ein Regelventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einen Anschlussstutzen für den Thermostat, einen Anschlussstutzen für den elektrischen Stellantrieb (nur AVQMT) und einen Druckregler mit einer Regelmembran.
Der AVQMT kann mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 mit Sicherheitsfunktion
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL mit Ventilhubbegrenzung
1) AMV 150, AMV(E) 10 und AMV(E) 13 können nur mit dem Regler DN 15 kombiniert werden.
AVQMT-Kombinationen mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) oder AMV(E) 33 sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
Die AVQT- und AVQMT-Kombinationen mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
Reglerkombinationen mit den thermostatischen Stellantrieben STM schützen das System vor zu hohen Temperaturen.