Danfoss logo
AVQT / AVQMT-product-category

AVQT / AVQMT

Der AVQT ist ein selbsttätiger Volumenstromund Temperaturregler für den Einsatz vorwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigender Temperatur bzw. bei Erreichen des eingestellten maximalen Volumenstroms.

Der AVQMT ist ein selbsttätiger Volumenstromund Temperaturregler mit integriertem Regelventil für den Einsatz vorwiegend in Fernwärmesystemen. Der Regler schließt bei steigender Temperatur bzw. bei Erreichen des eingestellten maximalen Volumenstroms.

Der Regler AVQT kann mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM kombiniert werden.

Der Regler AVQMT kann (über die elektronischen Regler ECL geregelt) mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) von Danfoss kombiniert werden sowie mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM.
​​​​​​
Die Regler AVQT und AVQMT verfügen über ein Regelventil mit einstellbarem Volumenstrombegrenzer, einen Anschlussstutzen für den Thermostat, einen Anschlussstutzen für den elektrischen Stellantrieb (nur AVQMT) und einen Druckregler mit einer Regelmembran.

Der AVQMT kann mit den folgenden elektrischen Stellantrieben von Danfoss eingesetzt werden:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 mit Sicherheitsfunktion
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL mit Ventilhubbegrenzung
1) AMV 150, AMV(E) 10 und AMV(E) 13 können nur mit dem Regler DN 15 kombiniert werden.

AVQMT-Kombinationen mit den elektrischen Stellantrieben AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) oder AMV(E) 33 sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
​​​​​​​
Die AVQT- und AVQMT-Kombinationen mit den thermostatischen Stellantrieben AVT oder STM sind typgeprüft gemäß DIN EN 14597.
​​​​​​​
Reglerkombinationen mit den thermostatischen Stellantrieben STM schützen das System vor zu hohen Temperaturen.
​​​​​​​
​​​​​​​