Danfoss logo
BFM-product-category

BFM

BFM-Pumpen sind speziell für mobile Heizgeräte bis 24 l/h ausgelegt. Durch ihre geringe Baugröße und Gewicht ist diePumpe besonders gut geeignet, wenn der Platzbegrenzt ist. Alle Bauteile sind auf eine lange Lebensdauer beigleichbleibend hoher Effizienz und Langlebigkeitausgelegt.

Features and benefits

  • Leichtöl, Kerosin und Biobrennstoff, sowie Mischungen (Blends) aus diesen
  • 2-Strang Betrieb
  • 1-stufig
  • Eingebauter Druckregler
  • Magnetventil als Sicherheitsabsperrventil
  • Welle mit Ø6 mm und Ø8 mm
  • Biokompatibles Druckregel- und Magnetventil(Bio100 – Version)