Ölbrennerpumpe
Power your heating system with efficiency, reliability, and sustainability. Danfoss pumps deliver precise fuel control for residential, commercial, and mobile applications, with flow rates from 24 to 285 L/h. Designed for biofuel compatibility, low emissions, and easy installation, they combine proven durability with future-ready technology.Choose Danfoss – performance you can trust.
Product types shown: 14

BFP 21 LE
BFP 21 LE ist eine Spezialausführung der BFP 21 Pumpe. Die Pumpe hat eine Verbindung vom Düsenanschluss zur Saugseite. Diese Verbindung kann mit der Schraube K geschlossen werden.Die BFP 21 LE ist für Haushaltsbrenner mit niedrigem Durchsatz konstruiert und zeichnet sich durch reduzierte Start-Stop Emission aus. Siehe auch Druck-/Leistungsdiagramm

BFPM 20 Motor Pumpen Einheit
Die BFPM-Baureihe umfasst Danfoss-Ölpumpen, die mit einem effizienten Permanentmagnetmotorausgestattet sind.Die elektronische BFPM-Steuerung muss für dieSteuerung von BFPM-Motorpumpen verwendetwerden (siehe separates Datenblatt für dieelektronische BFPM-Steuereinheit). BFPM 20 wurde für kleine Ölbrenner bis zu 24 l/hentwickelt.

BFPM 52
Die BFPM-Produktreihe umfasst Danfoss-Ölpumpen, die mit einem effizienten Permanentmagnetmotor ausgestattet sind. Die elektronische BFPM-Steuerung muss für die Steuerung von BFPM-Motorpumpen verwendet werden (siehe separates Datenblatt für dieelektronische BFPM-Steuereinheit). BFPM 52 ist für kleine Ölbrenner bis zu 24 l/hvorgesehen.

BFPM 61 LE-S
Die BFPM-Baureihe umfasst Danfoss-Ölpumpen, die mit einem hocheffizienten Permanentmagnet-motor ausgestattet sind.Die elektronische BFPM-Steuerung muss für dieSteuerung von BFPM-Motorpumpen verwendetwerden (siehe separates Datenblatt für dieelektronische BFPM-Steuereinheit). BFPM 61 wurde mit einem Druckmessumformerkonzipiert, durch den die Steuerung ideal für denEinsatz mit kleinen modulierenden Ölbrennerngeeignet ist.