BFM
BFM-Pumpen sind speziell für mobile Heizgeräte bis 24 l/h ausgelegt. Durch ihre geringe Baugröße und Gewicht ist diePumpe besonders gut geeignet, wenn der Platzbegrenzt ist. Alle Bauteile sind auf eine lange Lebensdauer beigleichbleibend hoher Effizienz und Langlebigkeitausgelegt.
Features and benefits
- Leichtöl, Kerosin und Biobrennstoff, sowie Mischungen (Blends) aus diesen
- 2-Strang Betrieb
- 1-stufig
- Eingebauter Druckregler
- Magnetventil als Sicherheitsabsperrventil
- Welle mit Ø6 mm und Ø8 mm
- Biokompatibles Druckregel- und Magnetventil(Bio100 – Version)