Magnetventile, Fluid Controls
Product types shown: 27

EV210B
Das EV210B decken einen breiten Bereich von direktgesteuerten 2/2- Wege-Magnetventilen für den universellen Industrieeinsatz ab. EV210B sind sehr robuste und leistungsstarke Ventile, die unter allen anspruchsvollen Betriebsbedingungen in anspruchsvollen Industrieanwendungen wieRegelung und Schließung eingesetzt werden können.

EV210BW
EV210BW 1.5, 2, 3, 4.5 & 6 umfasst ein breites Spektrum an direkt betätigten 2/2-Wege-Magnetventilen für den universellen Einsatz.
Das EV210BW ist ein äußerst robustes und leistungsstarkes Ventilprogramm. Dieser Ventiltyp ist mit einer EPDM-Dichtung und bleifreiem, entzinkungsbeständigem Eco-Messing für Trinkwasser ausgestattet. Er eignet sich für alle Arten von anspruchsvollen Betriebsbedingungen in industriellen Anwendungen.- Für die Wasserversorgung und -steuerung
- Dosierungsanwendung
- Lebensmittelverarbeitung
- Wasseraufbereitung / Umkehrosmose.

EV215B
EV215B is a direct-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE valve plate, ensuring high reliable function even in connection with contaminated steam.
Valve body in stainless steel for ensuring a long - life even in connection with aggressive steam media.
EV220B 15 - 50
Die Baureihe EV220B 15–50 gehört zu einem universellen indirekt servogesteuerten 2/2-Wegeventil-Programm. Dank des Ventilgehäuses aus Messing, entzinkungsbeständigem Messing oderEdelstahl kann eine Vielzahl von Anwendungszwecken abgedeckt werden.Standardmäßig eingebauter Ringfilter, einstellbare Schließzeit und Gehäuse mitSchutzart bis IP67 garantieren optimale Funktion auch unter kritischen Betriebsbedingungen.

EV220BW
Magnetventil-Sortiment mit Trinkwasserzulassung: für die Wasserversorgung, Häuser und große Wohnungen (Küche und Badezimmer), Gewerbegebäude, Industriegebäude, Zonenregelung, Wäscherei, Geschirrspülen, Haupteinlassventile, Maschinen und Lebensmittelverarbeitung, Absperrung, Heizung und Kühlung mit Wasser und Sole.
DZR Eco Messing für neutrale und leicht aggressive Flüssigkeiten sowie nicht brennbare Gase. Edelstahl für neutrale und aggressive Flüssigkeiten sowie nicht brennbare Gase.
EV220S
Die EV220S-Serie umfasst optimierte, kompakte, servogesteuerte 2/2-Wege-Magnetventile mit Anschlüssen von 1/4" bis 2", die speziell für den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen entwickelt wurden. EV220S-Ventile können in folgenden Anwendungen eingesetzt werden:
Wasserabsperrung (EPDM-Version)◦ Gebäuderegelung◦ Gewerbliche Brauchwasserversorgung, Lecksuche, Heizung und Kühlung◦ Wasser für die industrielle Anwendung◦ Waschmaschinen und Geschirrspüler◦ Autowaschanlage◦ Öl, luftneutrale Medien (FKM-Version)◦ Drukluftkompressor◦ Fertigungsprozesse◦ Pumpenkühlung
EV221BW
EV221BW 10, 14, 20 and 22 is a direct servo operated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant eco brass for drinking water applications.
• For water supply
• Houses and large apartments
• Kitchens and bathrooms
• Commercial buildings
• Industrial buildings
• Zoning
• Laundry
• Dishwashing
• Main intel valve
• Dosing machines
• Food processing
EV222B
EV222B sind indirekt servogesteuerte Magnetventile und eignen sich für den Einsatz mit unreinen oder verschmutzten Medien.
Das Ventilgehäuse ist aus Edelstahl, die isolierende Membran schützt das Magnetsystem gegen Verunreinigungen, der eingebaute Pilotfilter, die austauschbare Ausgleichsdüse und Schutzklassen bis zu IP67 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.
EV224B
EV224B for compressed air, is a high pressure indirect servo-operated 2/2-way solenoid valve with working pressure up to 40 bar, medium temperature up to 60 °C and available in NC and NO versions.
Built-in pilot filter as standard, replaceable equalizing orifice, enclosures up to IP67 (depending on coil) ensure a reliable and satisfactory function.
EV225B
EV225B is a servo-operated 2/2-way solenoid valve for use in steam applications.
The design is based on a PTFE diaphragm concept, ensuring highly reliable function when used in connection with contaminated steam.
Each valve body is made of dezincification resistant brass and the valve seats are made of stainless steel.
This ensures a long life even in when used with highly aggressive steam.
EV228BW
Solenoid valve range with drinking water approvals: for water supply, houses and large apartments (kitchen and bathrooms), commercial buildings, industrial buildings, zoning, laundry, dishwashing, main inlet valves, machines and food processing, shut off, heating and cooling with water and brine.
DZR Eco brass for neutral and slightly aggressive liquids and non-flammable gases. SS for neutral and aggressive liquids and non-flammable gases.
EV229BW
EV229BW 10, 20 and 22 is a direct servooperated 2/2-way solenoid valve. This valve type is designed with EPDM seal, lead free dezincification resistant Eco brass for drinking water applications.
For water supply and leak detection- Houses and large apartments
- Kitchens and bathrooms
- Commercial buildings
- Zoning
- Houses and large apartments

EV250B
Das zwangsgesteuerte EV250B kann bei einem Differenzdruck von 0 bis 10 bar arbeiten.
Dieses 2/2-Wegeventil-Programm eignet sich besonders für den Einsatz in geschlossenen Kreisläufen mit niedrigem Differenzdruck.
Der Ventilkörper aus entzinkungsfreiem Messing stellt lange Lebensdauer sogar bei Einsatz mit Dampfmedien sicher
EV250B ist mit dem umfangreichen Danfoss Spulenprogramm kompatibel, das Schutzart IP00 bis IP67 umfasst. Mediumtemperaturen bis 140 °C (Niederdruckdampf).
EV250BW
Die Ventile EV250BW 10, 12, 18 und 22 mit Hubunterstützung können mit einem Differenzdruck von 0 bis 10 bar betrieben werden. Dieses 2/2-Wege-Ventilprogramm eignet sich besonders für Anwendungen mit niedrigem Differenzdruck, aber moderaten Durchflussmengen.
Dieser Ventiltyp ist mit einer EPDM-Dichtung und bleifreiem, entzinkungsbeständigem Eco-Messing für Trinkwasseranwendungen ausgestattet:- Für die Wasserversorgung
- Häuser und große Wohnungen
- Küchen und Badezimmer
- Gewerbegebäude
- Industriegebäude
- Zoneneinteilung
- Wäscherei
- Geschirrspülen
- Haupteinlassventile
- Maschinen- und Lebensmittelverarbeitung

EV260B
EV260B ist ein servogesteuertes 2-Wege-Proportionalventil mit Anschlüssen von G 1/4bis G3/4. Durch die stufenlose Regelung des Spulenstroms kann der Anker jede Stelle desAnkerrohrs anfahren, wodurch das Ventil jede Stellung zwischen voll geschlossen und vollgeöffnet annehmen kann. Das Ventil ist volln geöffnet, wenn der Spulenstrom seinenMaximalwert erreicht hat.

EV310B
EV310B deckt einen weiten Bereich vondirektgesteuerten 3/2-Wegeventilen füruniversellen Einsatz ab. EV310B ist einausgesprochen robustes und leistungsstarkesVentilprogramm und kann unter jeder Art vonschwierigen Betriebsbedingungen eingesetztwerden. Clip-on Spulen sind für das EV310Bnicht geeignet.