Indirekte Nah- und Fernwärmeübergabestationen mit primärseitiger Trinkwassererwärmung
Product types shown: 15

Termix Compact 28 VX-FI HWP
Heizung
Die Termix Compact 28 VXFI HWP ist eine komplettwärmegedämmte indirekte Nah- und Fernwärmekompaktstation für die Wärmeerzeugung in großen Gebäuden wie Sportzentren, Schulen und Wohnblöcken. Mit optimaler Sicherheit, effizienter Wärmeübertragung und wartungsfreundlicher Konstruktion. Sie eignet sich für Anwendungen, die einen Wärmeübertrager erfordern oder für vorhandene Hausinstallationen, die sich bei der Umstellung auf Fernwärme nicht für einen direkten Anschluss eignen. Es ist möglich einen Warmwasserspeicher anzuschließen.
Effizienter Wärmeübertrager
Die Übergabestation ist mit einem effizienten Plattenwärmeübertrager ausgestattet, der für eine optimale Wärmeübertragung sorgt und maximalen Komfort sowie herausragende Wirtschaftlichkeit bietet.
Mehrere Varianten
Die Termix Compact 28 VX-FI HWP ist mit einem Wärmeübertrager für die Raumheizung, einem Kombivenil AVQM oder Durchgangsventil und Differenzdruckregler, einer Pumpe, einer elektronischen Regelung des Heizkreises sowie einem direkten Ausgang für einen Warmwasserspeicher ausgestattet. Der elektronische Regler ist werksseitig voreingestellt. Die elektrischen Komponenten sind vorverdrahtet. Die Termix Compact 28 VX-FI HWP wird in Standardausführungen hergestellt: VX-FI HWP mit Wärmeübertrager für indirekten Heizbetrieb und PWH-Anschlüsse mit Speicherregelung (primärseitig)
Flexible Lösung
Der Rohranschluss kann sowohl von oben als auch von unten erfolgen, was diese Lösung äußerst flexibel macht. Gleichzeitig bietet sie eine platzsparende Bauweise und eine zeitsparende Installation.
Minimaler Wärmeverlust
Über die vollständige Wärmedämmung der Einheit wird ein minimaler Wärmeverlust sichergestellt.
Zuverlässig und einfach zu installieren
Die Termix Compact 28 VX-FI HWP ist betriebssicher. Dieses hochwertige Produkt aus Dänemark lässt sich einfach installieren und schnell in Betrieb nehmen.
Termix VX FI
The Termix VX is a complete solution for space heating with optimal safety, efficient energy transfer, service-friendly construction and a compact design. The substation is used if a heat exchanger is required or on a conversion to district heating where the existing equipment is unsuitable for direct connection. The Termix VX substation is ideal, when a high level of security against burst pipes and water damage in the heating system is required.
District heating (DH)
The substation is prefabricated with a differential pressure controller, fitting piece and sensor pockets for insertion of a heat meter as well as strainers and ball valves.
Heating (HE)
The heating side consists of a stainless steel plate heat exchanger, safety valve, manometer, thermometers, ball valves ,drain valve, air valve, expansion vessel and circulation pump. The temperature of the heating can be controlled thermostatically or by an electronic temperature controller with an outdoor temperature sensor. Depending on the application, different heat exchangers dimensioned for central or floor heating can be used. As an option the substation can be equipped with a thermostat with safety monitor. This is possible only for substations with electronic temperature controller.
Domestic hot water (DHW)
The substation is supplied with connection pipes for a hot water tank on the primary side of the heat exchanger.
VX Solo 22
Application
The VX Solo 22 is made in a compact design and is especially suitable for supply of heating for small properties and apartment houses.The substation is suitable for two pipe systems.The substation features a plate heat exchanger for the heating circuit and it is prepared for connection to a domestic hot water cylinder.The VX Solo 22 is available in two basic variants, one variant with Danfoss ECL 310 for control of the heating circuit, and another variant with Danfoss ECL 310 for control of both the heating as well as the DHW cylinder circuits.The VX Solo 22 variants offer capacities ranging from 44 to 110 kW heating and 13 to 75 kW domestic hot water.Please contact our sales department and together we shall find the optimum solution for your exact requirements.
Connection pipes for domestic hot water cylinder (DHW)
As standard the VX Solo 22 is supplied with primary connection pipes for DHW cylinder, with or without actuator and electronic control of the cylinder circuit.
Heat exchanger for DHW heating
The heat exchanger used in the VX Solo 22 is a brazed, highly efficient Danfoss plate heat exchanger, which has been tested and approved according to the PED directive.
Reading and setting
All thermometers are placed so they are easy to read.Components, which can be adjusted, are easily accessible.
Service or maintenance
The substation is very service friendly due to practical piping and assembly with nuts and gaskets.It is mounted on the wall and as all pipes are placed in pipe bracket distance, it is possible to establish a nice piping.
VX Solo II H2WP (A260)
Compact substation with two heating circuits for radiators and underfloor heating, and connection piping for a primary-side domestic hot water storage tank. Wall-mounted design with pipe connections at the top and bottom.
Application
The VX Solo II H2WP is a district heating substation with high performance and excellent user comfort. It is particularly suitable for two-pipe systems and systems with underfloor heating.
District Heating (DH)
On the primary side, the substation includes an adapter piece, sensor pockets for a heat meter, as well as a strainer, thermometer and ball valves.
Heating (HE)
On the secondary side of the plate heat exchanger, there are two heating circuits: one for radiators and one for underfloor heating. Both heating circuits consist of a circulation pump, strainer, thermometer, check valve and ball valves.The supply temperature of the heating circuits is weather-compensated and controlled by a Danfoss ECL 210/A260 electronic controller in combination with an electric actuator connected to the controller. Depending on the application, whether underfloor heating or central heating, different heat exchanger sizes are used.
Domestic Hot Water (DHW)
The substation is designed on the primary side for connection to a domestic hot water storage tank. The storage tank temperature is controlled via a combination valve.
VX Solo II H2WP (A377)
Compact substation with two heating circuits for radiators and underfloor heating, and connection piping for a primary-side domestic hot water storage tank. Wall-mounted design with pipe connections at the top and bottom.
Application
The VX Solo II H2WP (ECL 310/A377) is a district heating substation with high performance and excellent user comfort. It is particularly suitable for two-pipe systems and systems with underfloor heating.
District Heating (DH)
On the primary side, the substation includes an adapter piece, sensor pockets for a heat meter, as well as a strainer, thermometer and ball valves.
Heating (HE)
On the secondary side of the plate heat exchanger, there are two heating circuits: one for radiators and one for underfloor heating.Both heating circuits consist of a circulation pump, strainer, thermometer, check valve and ball valves. The heating temperature is controlled by the ECL 310 electronic controller. For radiator heating control, the substation is equipped on the primary side with a Danfoss AHQM flow controller with motorized valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller. For underfloor heating control, the substation is equipped on the primary side with a VMV three-way valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller. Depending on the application, whether underfloor heating or central heating, different heat exchanger sizes are used.
Domestic Hot Water (DHW)
The substation is designed on the primary side for connection to a domestic hot water storage tank. For storage tank control, the substation is equipped on the primary side with a Danfoss AHQM flow controller with motorized valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller.
VX Solo II HWP (A247)
Compact substation for heating with connection piping for a primary-side domestic hot water storage tank. Wall-mounted design with pipe connections at the top and bottom.
Application
The VX Solo II HWP (ECL 210/A247) is a district heating substation with high performance and excellent user comfort. It is particularly suitable for two-pipe systems and systems with underfloor heating.
District Heating (DH)
On the primary side, the VX Solo II HWP (ECL 210/A247) includes an adapter piece, sensor pockets for a heat meter, as well as a strainer, thermometer and ball valves.
Heating (HE)
The heating circuit on the secondary side consists of a stainless steel plate heat exchanger, safety valve, expansion vessel, strainer, thermometers, pressure gauge, air vent valve, circulation pump and ball valves. The supply temperature of the heating circuit is weather-compensated and controlled by the Danfoss ECL electronic controller. For heating circuit control, the VX Solo II HWP (ECL 210/A247) is equipped on the primary side with a Danfoss AHQM flow controller with motorized valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller. Depending on the application, whether underfloor heating or central heating, different heat exchanger sizes are used.
Domestic Hot Water (DHW)
The substation is designed on the primary side for connection to a domestic hot water storage tank. For storage tank control, the VX Solo II HWP (ECL 210/A247) is equipped on the primary side with a Danfoss AHQM flow controller with motorized valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller.
VX Solo II HWP (Thermostatic)
Compact substation for heating with connection piping for a primary-side domestic hot water storage tank. Wall-mounted design with pipe connections at the top and bottom.
Application
The VX Solo II HWP (ECL 210/A247) is a district heating substation with high performance and excellent user comfort. It is particularly suitable for two-pipe systems and systems with underfloor heating.
District Heating (DH)
On the primary side, the VX Solo II HWP (ECL 210/A247) includes an adapter piece, sensor pockets for a heat meter, as well as a strainer, thermometer and ball valves.
Heating (HE)
The heating circuit on the secondary side consists of a stainless steel plate heat exchanger, safety valve, expansion vessel, strainer, thermometers, pressure gauge, air vent valve, circulation pump and ball valves. The supply temperature of the heating circuit is weather-compensated and controlled by the Danfoss ECL electronic controller. For heating circuit control, the VX Solo II HWP (ECL 210/A247) is equipped on the primary side with a Danfoss AHQM flow controller with motorized valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller. Depending on the application, whether underfloor heating or central heating, different heat exchanger sizes are used.
Domestic Hot Water (DHW)
The substation is designed on the primary side for connection to a domestic hot water storage tank. For storage tank control, the VX Solo II HWP (ECL 210/A247) is equipped on the primary side with a Danfoss AHQM flow controller with motorized valve and a Danfoss AMV actuator connected to the electronic controller.
VXe Solo HWP (A247)
Application
The VXe Solo HWP (ECL 310 / A247 / A347) is a fully insulated substation for indirect heating with one heating circuit and primary connection for DHW cylinder featuring high performance and simple operation. VXe Solo HWP is especially suitable for two-pipe systems and systems such as systems with radiator or floor heating. Designed for wall-mounting with pipes connection in bottom. The heating circuit and the cylinder temperature is controlled by electronic temperature controller Danfoss ECL 310 / A247 / A347.
District heating (DH)
The substation is prefabricated with interconnecting components such as fitting piece and sensor pockets for insertion of a heat meter mounted in the DH return line, as well as strainer, thermometer and ball valves. The heating temperature is controlled by an electronic ECL 310 / A247 / A347 controller with weather compensation.
Heating (HE)
The heating side consists of a stainless steel plate heat exchanger and the VXe Solo HWP substation is available with heat exchanger type XB 06H-26, XB 06H-40 for radiator heating and type XB 06L-1 24 for floor heating. The heating side also features safety valve, expansion vessel, strainer, thermometers, manometer, energy-efficient circulation pump and ball valves. The HE circuit is controlled by the primary side pressure independent control valve with actuator AMV with or without safety function, the temperature by means of an electronic temperature controller ECL 310 / A247 / A347.
Mounting of heat meter
The substation is equipped with 3/4” fitting pieces in the DH return flow for fitting of a heat meter.
Domestic hot water
The VXe Solo HWP is supplied with connection pipes for domestic hot water cylinder on the primary side, and the temperature in the cylinder is controlled by a pressure independent control valve with actuator and Danfoss ECL controller.
Service and maintenance
The substation is very service-friendly and easy to install. It is mounted on the wall and as all pipes are placed in pipe bracket distance, it is possible to establish a nice piping. The removable cover plate in the front allows easy access to the specially designed chamber, where the most frequently used components such as ECL310 are located. The easy access chamber enables faster commissioning and maintenance without removing the whole cover of the substation.
VXi Solo HWP
The VXi Solo H (ECL 310/A230) is a fully insulated substation featuring high performance and simple operation. VXi Solo H is especially suitable for two-pipe systems and systems with floor heating. The heating circuit is controlled by electronic temperature controller Danfoss ECL 310/A230.

VXi Solo HWP (A337)
Die VXi Solo HWP (ECL 310/A237) ist eine komplett wärmegedämmte indirekte Nahund Fernwärmekompaktstation mit einem Heizkreis und einem weiteren Anschluss für einen Trinkwarmwasserspeicher im Primärkreis. Sie ist für Systeme mit Heizkörper und Fußbodenheizung geeignet. Die Station ist mit einer witterungsgeführten Regelung ausgestattet.
Fernwärme (FW)
Primärseitig enthält die Station Passstück für Wärmemengenzähler im Fernwärmerücklauf, Fühlertaschen für Wärmemengenzähler, Schmutzfänger, Thermometer, Differenzdruckregler mit Volumenstrom begrenzung AVBP-F, Durchgangsventil VS2 und Kugelhähne.
Heizung (HE)
Der Heizkreis auf der Sekundärseite besteht aus einem Plattenwärmeübertrager aus Edelstahl, Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß, Schmutzfänger, Thermometern, Manometer sowie Umwälzpumpe und Kugelhähnen. Der Heizkörperheizkreis wird durch das primärseitige Durchgangsventil VS2 zusammen mit dem Stellantrieb AMV 150 geregelt, die Temperatur mittels eines elektronischen Reglers (ECL 310/A237). Je nach Anwendung werden unterschiedlich dimensionierte Wärmeübertrager verwendet. Für Heizkörper kommen die Wärmeübertrager Typ XB 06H-26, Typ XB 06H-40 zum Einsatz und für Fußbodenheizung der Wärmeübertrager Typ XB 06L-24. Bei Fußbodenheizung ist ein STW und Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion als Option erhältlich.
Trinkwarmwasser (WW)
Die VXi Solo HWP wird mit einer Trinkwarmwasserspeicherverbindung auf der Primärseite geliefert. Die Speichertemperatur wird optional mit einem selbsttätigen Thermostatregelventil oder dem Danfoss ECL Regler mit optional erhältlichen Motorregelventil geregelt.