Danfoss logo
VXe Solo HWP (A247)-product-category

VXe Solo HWP (A247)

Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis und Warmwasserspeicheranschluss im Primärkreis für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.

Features and benefits

  • Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
  • Komplett isoliert mit sehr geringem Wärmeverlust
  • Indirektes System, ein Heizkreis
  • Anschlussverbindung für Trinkwarmwasserspeicher
  • Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen, durch eigens für Stationen von Danfoss entwickelte Technologie
  • Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
  • Elektronische Regelung der Temperatur für Heizung (HE) und Trinkwarmwasser (TWW)
  • Edelstahlrohr und Edelstahlplattenwärmeübertrager (AISI 316/314), Verbindungen mit EPDM Dichtungen
  • Leistungen: Bis 30 kW HE und 15 kW FBH
  • Minimaler Installationsplatzbedarf