VXi Solo HWP (A337)
Indirekte Hausstation mit einem Heizkreis und Warmwasserspeicheranschluss im Primärkreis für Einfamilien-, Zweifamilien- und Reihenhäuser.
Features and benefits
- Anbindung an LeanHeat Monitor für Überwachung und Fernsteuerung
- Indirekte Haus- und Wohnungsstation
- Komplett wärmegedämmt für sehr niedrige Wärmeverluste
- Indirekte Heizung, Anschluss für primärseitigen Trinkwarmwasserspeicher
- Gewährleistet geringste Rücklauftemperaturen, durch eigens für Stationen von Danfoss entwickelte Technologie
- Kundenspezifische Lösungen, speziell angepasst an die geltenden technischen Vorschriften
- Fortschrittliche elektronische witterungsgeführte Heizungsregelung und Möglichkeit der Fernsteuerung
- Edelstahlrohr und Edelstahlplatten Wärmeübertrager (AISI 316/314), Verbindungen mit EPDM Dichtungen
- Leistungen: Bis 30 kW HE und 15kW FH
- Zinkfreies Messing CuZn39Pb3