Trykaflastede reguleringsventiler
Product types shown: 9

AFQM / AFQM 6
AFQM 6 is a self-acting flow controller with integrated control valve with full authority, primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The AFQM 6 is pressure independent which means that the control characteristic is independent from the available pressure and is not influenced by a low authority.
The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator and an actuator with one control diaphragm. Control valve AFQM 6 DN40-50 is not pressure relieved.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
– AFQM 6 PN 16/25 DN 40-50 1)
– AMV(E) 65x 1 without spring return function and with manual operation:
– AMV(E) 655 spring return function and manual operation:
– AMV(E) 658 SD 2)
Spring return function, without mechanical operation:
– AMV(E) 659 SD 3)
– AMV(E) 55, 56
1) For AFQM 6 PN 16/25 controllers, produced before March 2015, adapter code 065B3527 need to be separately ordered
2) not DIN approved
3) DIN approved ,according to EN 14597
AFQM 2
AFQM 2 er en selvvirkende flowbegrænser med integreret reguleringsventil, der er udviklet til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow. I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de største energibesparelser.
AFQM 2 har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, forbindelseshals til en elektrisk motor og en trykaktuator med én reguleringsmembran. Regulatorer anvendes sammen med Danfoss’ elektriske motorer:
– AFQM 2 DN 65-250
– AMV(E) 655 uden fjederreturfunktion og med manuel betjening;
– AMV(E) 658 SD2) fjederreturfunktion og manuel betjening;
– AMV(E) 659 SD1) fjederreturfunktion;
– AMV(E) 55
– AFQM 2 DN 65-125
– AMV(E) 56
1) DIN-godkendt (i henhold til EN 14597)
2) Ikke DIN-godkendt
Hoveddata:
– DN 65-250
– kVS 60-800 m3/h
– Flowområde 3,0-500 m3/h
– PN 16, 25, 40
– Differenstryk over flowreguleringskeglen ΔpCV:
– 0,2 bar (standardversion) eller
– 0,5 bar (version med højt flow)
– Temperatur:
– Cirkulationsvand/glykolholdigt vand op til 30 %: 2 … 150 °C
– Tilslutninger: Flange
AFQMP 2
AFQMP 2 er en selvvirkende flowregulator med integreret reguleringsventil og trykaktuator med justerbar fjeder, der er udviklet primært til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow. Trykaktuator med justerbar fjeder gør det muligt at justere differenstrykket over reguleringskeglen fra 0,1 til 1 bar. Der kan leveres øget flow. I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.
AFQMP 2 har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, forbindelseshals til elektrisk motor og en trykaktuator med en reguleringsmembran.
Regulatorer anvendes sammen med Danfoss’ elektriske motorer:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
- AMV(E) 655 uden fjederreturfunktion og med manuel betjening;
- AMV(E) 658 SD 2) fjederreturfunktion og manuel betjening;
- AMV(E) 659 SD 1) fjederreturfunktion;
- AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
- AMV(E) 56
1) DIN-godkendt i henhold til EN 14597
2) ikke DIN-godkendt
Sammen med Danfoss’ intelligente elektriske motor AMEi 6 fås der intelligente optimerings funktioner:
∙ iSET-intelligent optimering af fjernvarmeunit’ens effektivitet
∙ iNET-intelligent pumpeoptimering
AHQM (DN 15-50)
AHQM is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems or in secondary district heating systems as well. The controller closes when set max. flow is exceeded.
In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers.
The controllers have a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator, and an actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- DN 15-32 with
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 with spring return function
- AMV(E) 130, AMV(E) 140
- AMV(E) 130H, AMV(E) 140H with manual operation
- DN 40-50 with
- AMV(E) 435
- AMV(E) 25 SD spring return function (spring down)
AHQM, DN 15-32 combined with AMV(E) 13 has been approved according to DIN EN 14597.
AVQM (PN 16)
AVQM er en selvvirkende flowregulator med integreret reguleringsventil, der er udviklet primært til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow. I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.
AVQM har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, forbindelseshals til elektrisk motor og en trykaktuator med en reguleringsmembran.
Regulatorer anvendes sammen med Danfoss’ elektriske motorer:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 med spring return funktion
- AMV(E) 23 SU (fjeder opadgående)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL med begrænsning af slaglængden
1) AMV 150 /AMV(E) 10 /AMV(E) 13 kan kun kombineres med DN 15.
AVQM kombineret med AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) eller AMV(E) 33 (SL) er godkendt i henhold til DIN EN 14597.
AVQM (PN 25)
AVQM is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings.
AVQM has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Controllers are used together with Danfoss electrical actuators:
- AMV 1501)
- AMV(E) 101) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 131) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 with spring return function
- AMV(E) 23 SU (spring up)
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL with stroke limitation
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 can be combined with DN 15 controller only.
AVQM combined with AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) or AMV(E) 33 (SL) has been approved according to DIN EN 14597.
Main data:
- DN 15-50
- kVS 0.4-25 m3/h
- Flow range: 0.015-14 m3/h
- PN 25
- Differential pressure over control valve ΔpMCV: 0.2 bar
- Temperature:
- Circulation water / glycolic water up to 30 %: 2 ... 150 °C
- Connections:
- Ext. thread (weld-on, thread and flangetailpieces)
- Flange
AVQML (PN25)
AVQML er en trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser primært til brug i fjernvarmesystemer eller også i sekundære fjernvarmesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow.
I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.
AVQML har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, tilslutningsstuds til en elektrisk motor eller termostat samt en aktuator med én reguleringsmembran.
AVQML anvendes sammen med elektriske motorer fra Danfoss eller med en selvvirkende termostat:
- AMV 150
- AMV(E) 10
- AMV(E) 13 med fjederreturfunktion
- AMV(E) 130 (H)*
- AMV(E) 140 (H)*
- QTL-termostat
- AMV 150

Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
AMEi 6 iNET motor - til intelligent netværksbalancering muliggør fjernjustering af differenstryk (Δp)-indstillingen på AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 og AFQMP 2-regulatorer, der anvendes i fjernvarme-/ kølesystemer.
Når varmeforbruget ændres, kræver det ændringer i varmefordelingen. Δp bør derfor optimeres for hver enkelt forgrening. Med iNET kan Δp fjernjusteres. Input til pumpeoptimering.
Intelligent electrical actuator AMEi 6 iSET
AMEi 6 iSET -motor til intelligent optimering af fjernvarme-/køleunderstationens drift. Automatisk justering af Δp-indstillingen på AFP 2-, AFPB 2-, AFPQ 2- og AFQMP 2-regulatorer, der anvendes i fjernvarme-/kølesystemer.
Løsning til dynamiske fjernvarmesystemer med et bredt interval for min.-maks. flow (varmt brugsvandsforsyning) og til systemer med forkert dimensioneret reguleringsudstyr (overdimensionerede reguleringsventiler, forkert ventilvalg/-karakteristik, dårligt reguleringsforhold ...)
Autostabiliseringsfunktionen overvåger styresignalet og stabiliserer pendlinger under driftsforhold med delvis/lav belastning ved at justere Δp over motorventilen (MCV).
Konstant forbedring af MCV-driften i realtid giver mere stabil styring uden pendlinger og flow, der leveres op til de reelle behov (forebyggelse af overflow).
Dette resulterer i stabile temperaturforhold på sekundærsiden, forbedring af ΔT på primærsiden og længere levetid for installeret udstyr.