Danfoss logo
AFQMP 2-product-category

AFQMP 2

AFQMP 2 er en selvvirkende flowregulator med integreret reguleringsventil og trykaktuator med justerbar fjeder, der er udviklet primært til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow. Trykaktuator med justerbar fjeder gør det muligt at justere differenstrykket over reguleringskeglen fra 0,1 til 1 bar. Der kan leveres øget flow. I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.

AFQMP 2 har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, forbindelseshals til elektrisk motor og en trykaktuator med en reguleringsmembran.

Regulatorer anvendes sammen med Danfoss’ elektriske motorer:
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-250
  - AMV(E) 655 uden fjederreturfunktion og med manuel betjening;
  - AMV(E) 658 SD 2) fjederreturfunktion og manuel betjening;
  - AMV(E) 659 SD 1) fjederreturfunktion;
  - AMV(E) 55
- AFQMP 2 PN 16/25/40 DN 65-125
  - AMV(E) 56
1) DIN-godkendt i henhold til EN 14597
2) ikke DIN-godkendt

Sammen med Danfoss’ intelligente elektriske motor AMEi 6 fås der intelligente optimerings funktioner:
∙ iSET-intelligent optimering af fjernvarmeunit’ens effektivitet
∙ iNET-intelligent pumpeoptimering

Features and benefits

  • Justerbart differenstryk for højere flowhastigheder og fleksibilitet i anvendelsen.
  • Intelligente optimeringsfunktioner for maksimal energibesparelse, når den kombineres med AMEi 6-aktuatoren.
  • Selvvirkende flowkontrol for pålidelig drift og systembeskyttelse.