Danfoss logo
AVQML (PN25)-product-category

AVQML (PN25)

AVQML er en trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser primært til brug i fjernvarmesystemer eller også i sekundære fjernvarmesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow.

I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.
AVQML har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, tilslutningsstuds til en elektrisk motor eller termostat samt en aktuator med én reguleringsmembran.

AVQML anvendes sammen med elektriske motorer fra Danfoss eller med en selvvirkende termostat:
​​​​​​​

  • AMV 150
  • AMV(E) 10
  • AMV(E) 13 med fjederreturfunktion
  • AMV(E) 130 (H)*
  • AMV(E) 140 (H)*
  • QTL-termostat
    ​​​​​​​
* Forskelligt nominelt flow gælder for AMV(E) 130(H)/140(H).

Features and benefits

  • Begrænser automatisk flowet for at forhindre overskridelse af de indstillede maksimumniveauer.
  • Kompatibel med Danfoss elektriske aktuatorer og termostater for fleksibel styring.
  • Velegnet til vand- og glykolsyresystemer op til 110 °C.