Danfoss logo
AVQM (PN 16)-product-category

AVQM (PN 16)

AVQM er en selvvirkende flowregulator med integreret reguleringsventil, der er udviklet primært til brug i fjernvarmeanlæg og kølesystemer. Regulatoren forhindrer flowet i at overstige det indstillede maks. flow. I kombination med de elektriske motorer AMV(E) og ECL elektroniske regulatorer kan flowet og temperaturen styres for at opnå de højeste energibesparelser.
AVQM har en reguleringsventil med justerbar flowbegrænser, forbindelseshals til elektrisk motor og en trykaktuator med en reguleringsmembran.

Regulatorer anvendes sammen med Danfoss’ elektriske motorer:
  ​​​​​​​  - AMV 150 1)
  ​​​​​​​  - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20  /  AMV(E) 30
  ​​​​​​​  - AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 med spring return funktion
  ​​​​​​​  - AMV(E) 23 SU (fjeder opadgående)
  ​​​​​​​  - AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL med begrænsning af slaglængden
​​​​​​​1) AMV 150 /AMV(E) 10 /AMV(E) 13 kan kun kombineres med DN 15.
​​​​​​​
AVQM kombineret med AMV(E) 13, AMV(E) 23 (SL) eller AMV(E) 33 (SL) er godkendt i henhold til DIN EN 14597.

Features and benefits

  • Selvvirkende regulator forhindrer automatisk flowet i at overskride det indstillede maksimum.
  • Muliggør præcis temperatur- og flowkontrol for den højeste energieffektivitet.
  • Designet til fjernvarme/-køling og forskellige elektriske aktuatorer fra Danfoss.