Icon2™ room thermostats
Product types shown: 2

Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Bezdrátový pokojový termostat Danfoss Icon2™ nabízí svobodu umístění termostatu bez omezení kabelů ve zdi. Funkce stínící stopy spolu s minimalistickým designem s hloubkou pouhých 16 mm mu dodává eleganci a umožňuje mu splynout s okolím. Icon2™ RT má certifikaci Zigbee 3.0 a lze jej integrovat s kompatibilními řešeními pro chytrou domácnost.

Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Drátový pokojový termostat Danfoss Icon2™ 24 V nabízí minimalistický design, díky kterému se v případě neaktivního displeje stratí s okolím. Termostaty využívají komunikaci přes elektrické vedení, což instalaci velmi usnadňuje. Drátový pokojový termostat Icon2™ 24 V je kompatibilní s hlavním regulátorem Icon™ 24 V i hlavním regulátorem Icon2™. Upozorňujeme, že funkce aktualizace firmwaru je k dispozici pouze v kombinaci s hlavním regulátorem Icon2™.