Danfoss Icon2™ 24V Wired Room Thermostat
Drátový pokojový termostat Danfoss Icon2™ 24 V nabízí minimalistický design, díky kterému se v případě neaktivního displeje stratí s okolím. Termostaty využívají komunikaci přes elektrické vedení, což instalaci velmi usnadňuje. Drátový pokojový termostat Icon2™ 24 V je kompatibilní s hlavním regulátorem Icon™ 24 V i hlavním regulátorem Icon2™. Upozorňujeme, že funkce aktualizace firmwaru je k dispozici pouze v kombinaci s hlavním regulátorem Icon2™.
Features and benefits
- Dotykové uživatelské rozhraní
- Podlahový senzor (příslušenství)
- Plast odolný proti UV záření který zpomaluježloutnutí
- Omezení teploty (mezi 4 °C a 35 °C)
- Možnost zrušit výběr chlazení pro konkrétní místnost
- Duální (např. radiátor a podlahové vytápění ve stejné místnosti)