Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Bezdrátový pokojový termostat Danfoss Icon2™ nabízí svobodu umístění termostatu bez omezení kabelů ve zdi. Funkce stínící stopy spolu s minimalistickým designem s hloubkou pouhých 16 mm mu dodává eleganci a umožňuje mu splynout s okolím. Icon2™ RT má certifikaci Zigbee 3.0 a lze jej integrovat s kompatibilními řešeními pro chytrou domácnost.
Features and benefits
- Dotykové uživatelské rozhraní
- Infračervený podlahový senzor (pouze u IR verze)
- UV odolný plast pro snížení žloutnutí
- Omezení teploty (mezi 4 °C a 35 °C)
- Možnost zrušit výběr chlazení pro konkrétní místnost
- Duální topný zdroj (např. radiátor a podlahové vytápění ve stejné místnosti)
- Měření relativní vlhkosti