AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Bronzová jímka
065-4394
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Časová konstanta [s] | 120 " |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Délka čidla teploty [mm] | 386 mm |
| Délka kapilárního potrubí [m] | 5.0 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Regulátor teploty |
| Material Description | AFT 06 110 - 180 |
| Materiál impulsní trubky | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Materiál teplotního čidla | Měď, mat. č. 2.0090 |
| Popis | AFT06 PN40 110-180/5m Bronzová jímka |
| Přepravní teplota [°C] [max.] | 50 °C |
| Přepravní teplota [°C] [min.] | -20 °C |
| Připojení čidla | R1 kónický vnější závit podle DIN 2999 |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Pohony - Teplota |
| Průměr čidla teploty [mm] | 22.0 mm |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Rozsah nastavení teploty [°C] [max.] | 180 °C |
| Rozsah nastavení teploty [°C] [min.] | 110 °C |
| Schvalovací norma | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| SCIP dossier no. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP dossier product name | Selfacting Thermostats - AFT |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Yes with exemptions |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Teplota okolí [°C] [max.] | 70 °C |
| Teplota okolí [°C] [min.] | 0 °C |
| Typ výrobku | AFT 06 |
| Uložení baterií | No |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
| Zisk Ks | 0.80 |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 4.54 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.688 Kilogram |
| Objem | 36.398 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |