AFT 06, AFT 17
Termostaty pracují na principu rozpínavosti kapalin. Nastavovací člen je přímo připojen k pohonu.
Jedná se o dvě konstrukce čidla s odlišnými časovými konstantami:
• AFT 06 hladké čidlo ~120 s
• AFT 17 spirálové čidlo ~20 s
Hlavní oblastí použití je regulace teploty domovních systémů teplé užitkové vody se zásobníky a omezení teploty ve vratném potrubí v předávacích stanicích dálkového vytápění. Kombinace: regulátor teploty, bezpečnostní monitor teploty STFW, viz strana 4.
Typ testován podle EN 14597 ve spojení s následujícími ventily:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 a VFU 2.
Features and benefits
- Díky samosčinnému principu roztažnosti kapaliny a volitelnému spirálovému snímači s rychlou odezvou termostat zajišťuje spolehlivou, na napájení nezávislou a velmi rychle reagující regulaci teploty.
- Speciálně určen pro systémy teplé vody a dálkového vytápění, jeho kompatibilita s různými ventily Danfoss, typově odzkoušená podle EN 14597, zaručuje certifikovanou bezpečnost a bezproblémovou integraci.