Přímočinné regulátory teploty
Product types shown: 7

AFT 06, AFT 17
Termostaty pracují na principu rozpínavosti kapalin. Nastavovací člen je přímo připojen k pohonu.
Jedná se o dvě konstrukce čidla s odlišnými časovými konstantami:
• AFT 06 hladké čidlo ~120 s
• AFT 17 spirálové čidlo ~20 s
Hlavní oblastí použití je regulace teploty domovních systémů teplé užitkové vody se zásobníky a omezení teploty ve vratném potrubí v předávacích stanicích dálkového vytápění. Kombinace: regulátor teploty, bezpečnostní monitor teploty STFW.
Typ testován podle EN 14597 ve spojení s následujícími ventily:
VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 a VFU 2.
Technické údaje (termostat a ventil):
• Rozsahy nastavování:
- AFT 06: -20 ... 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C / 110 … 180 °C
- AFT 17: -20… 50 °C / 20 … 90 °C / 40 … 110 °C / 60 … 130 °C
• Ventily: VFG 2, VFG 21, VFGS 2, VFG 33 a VFU
• DN: 15-125
• PN: 16, 25 a 40
• Připojení: Příruba EN 1092-2
RAVI
RAVI is self-acting thermostatic actuator primarily for use for temperature control of small hot water cylinders - either storage type cylinders or instantaneous hot water heaters.
RAVI can be combined with 2-way valves:
– RAV-/8,
– VMT-/8 and
– VMA
Controller closes on rising temperature.
The temperature controller is type-tested according to EN 14597.
Main data:
– DN 10-25
– kv 0.25-4.0 m3/h
– PN 10
– Setting range: 43 … 65 °C
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %:
2 … 120 °C with RAV-/8, VMT-/8
2 … 130 °C with VMA valves
– Return mounting
RAVK
RAVK is self-acting thermostatic actuator primarily for use for temperature control of small hot water cylinders (e.g. storage tanks) or heat exchangers in radiator heating systems.
RAVK can be combined with:
– 2-way valves RAV-/8, VMT-/8, VMA, or
– 3-way valves VMV and KOVM
Controller closes on rising temperature.
RAVK 25-45 °C can be combined with VMV DN 15 and DN 20 valves. This combination is used for temperature control in a mixing loop for hot water service.
Main data:
– DN 10-25
– kv 0.25-4.0 m3/h
– PN 10 with RAV-/8, VMT-/8 and KOVM valves
– PN 16 with VMA and VMV valves
– Setting ranges:
– 10 … 30 °C with RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM valves
– 25 … 45 °C with VMV DN 15 - 20 valves
– 25 … 65 °C with RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM valves
– 35 … 75 °C with RAV-/8, VMT-/8, VMA, KOVM valves
– Temperature:
– Circ. water / glycolic water up to 30 %:
2 … 90 °C with KOVM valves
2 … 120 °C with RAV-/8, VMT-/8 and VMV valves
2 … 130 °C with VMA valves
– Flow and return mounting