Danfoss logo
Thermostat type AFT 06

AFT 06, 60 °C - 130 °C, 386 mm, 5 m

065-4393

AFT06 PN40 60-130/5m Bronzová jímka

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Časová konstanta [s]120 "
Délka čidla teploty [mm]386 mm
Délka kapilárního potrubí [m]5.0 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor teploty
Material DescriptionAFT 06 60 - 130
Materiál impulsní trubkyMěď, mat. č. 2.0090
Materiál teplotního čidlaMěď, mat. č. 2.0090
PopisAFT06 PN40 60-130/5m Bronzová jímka
Přepravní teplota [°C] [max.]50 °C
Přepravní teplota [°C] [min.]-20 °C
Připojení čidlaR1 kónický vnější závit podle DIN 2999
Product line08
Produktová skupinaPohony - Teplota
Průměr čidla teploty [mm]22.0 mm
Vlastnosti
Hodnota
Rozsah nastavení teploty [°C] [max.]130 °C
Rozsah nastavení teploty [°C] [min.]60 °C
Schvalovací normaDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
SCIP dossier no.ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
SCIP dossier product nameSelfacting Thermostats - AFT
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Teplota okolí [°C] [max.]70 °C
Teplota okolí [°C] [min.]0 °C
Typ výrobkuAFT 06
Uložení bateriíNo
Verze montáževolná
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zisk Ks0.80

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost4.585 Kilogram
Čistá hmotnost4.585 Kilogram
Objem36.398 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421807965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm