Kombinované termostatické regulátory
Product types shown: 3

AVTB
AVTB je přímočinný regulátor teploty používaný pro regulaci teploty vody v zásobnících teplé vody, výměnících tepla, předehřívačích oleje atd. Regulátor zavírá při rostoucí teplotě.
Regulátor má řídicí ventil, termostatickou hlavici a páčku pro nastavení teploty. Termostatický pohon se skládá z vlnovce, kapilární trubice a čidla.
AVTQ
AVTQ je přímočinný průtokem řízený regulátor teploty určený primárně pro použití v systémech dálkového vytápění s deskovými výměníky tepla pro průtočnou výrobu teplé vody. Zavírá se při rostoucí teplotě čidla.
Má stálou nezátěžové (nečinné) nastavení teplot na cca 40 °C (DN15) a 35 °C (DN20), kterou vyrovnává řídicí ventil na základě principu kompenzace průtoku při odběru vody. Teplotu odběru vody je možno nastavit individuálně.
AVTQ brání vzniku vysokých teplot ve výměníku tepla, když nedochází k žádnému odběru teplé vody, tím, že urychleně uzavře dodávku tepla (např. teplé vody dálkového vytápění). AVTQ je možno používat s většinou deskových výměníků tepla. Přesto by měl být výrobce výměníku tepla kontaktován, aby bylo zajištěno, že zvolený výměník tepla byl schválen pro použití s AVTQ.- Tlakově řízené otevírání/zavírání na začátku/konci odběru vody.
- Neomezené nastavení provozní teploty.
- Tlakově řízené otevírání/zavírání na začátku/konci odběru vody.

FJV
FJV je automatický regulátor teploty určený k regulaci:
- vratné teploty ze zásobníku vody v systémech přímo připojených do soustav centrálního zásobování teplem
- vratné teploty v soustavách centrálního zásobování tepla se směšovací smyčkou.
Regulátor se skládá z regulačního ventilu, termostatického pohonu a hlavice umožňující nastavování teploty. Termostatický pohon tvoří vlnovec.
Montáž je možná jak do přívodního, tak vratného potrubí.- vratné teploty ze zásobníku vody v systémech přímo připojených do soustav centrálního zásobování teplem