AVTQ
AVTQ je přímočinný průtokem řízený regulátor teploty určený primárně pro použití v systémech dálkového vytápění s deskovými výměníky tepla pro průtočnou výrobu teplé vody. Zavírá se při rostoucí teplotě čidla.
Má stálou nezátěžové (nečinné) nastavení teplot na cca 40 °C (DN15) a 35 °C (DN20), kterou vyrovnává řídicí ventil na základě principu kompenzace průtoku při odběru vody. Teplotu odběru vody je možno nastavit individuálně.
AVTQ brání vzniku vysokých teplot ve výměníku tepla, když nedochází k žádnému odběru teplé vody, tím, že urychleně uzavře dodávku tepla (např. teplé vody dálkového vytápění). AVTQ je možno používat s většinou deskových výměníků tepla. Přesto by měl být výrobce výměníku tepla kontaktován, aby bylo zajištěno, že zvolený výměník tepla byl schválen pro použití s AVTQ.
Regulátor AVTQ se skládá z termostatické hlavice, membránového prvku, hlavního ventilu a řídicího ventilu. Termostatická hlavice s membránovým prvkem a hlavním ventilem se instalují na stranu dálkového vytápění (primární strana). Membránový prvek je prostřednictvím impulzního potrubí připojen k řídicímu ventilu na straně teplé vody (sekundární strana).
Features and benefits
- Zabraňuje přehřívání výměníků tepla v podmínkách bez zatížení.
- Konstrukce s kompenzací průtoku zajišťuje stabilní teplotu teplé užitkové vody.
- Kompatibilní s většinou deskových výměníků tepla pro flexibilní instalaci.