Bezpečnostní regulátory tlaku
Product types shown: 4

AVDA
AVDA is self-acting differential pressure relief controller used for constant flow control or bypass control. Controller opens on rising differential pressure.
The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting.
For apartment block heating, district heating plant and central heating systems.
SAF
The controller is a self acting, medium-operated proportional controller which prevents exceeding pressure before the valve by automatic opening.The actuator features 2 diaphragms which enable the valve to open in case of a defect at the control diaphragm. This controller is mainly used in district heating systems.Design-tested according to DIN 4747 (SÜV) and the AGFW guidelines.

SAVA
SAVA představuje přímočinný bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.
Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku. Regulátor je využíván jako pojistný ventil a dále k zamezení nárùstu tlaku pøed ventilem.
Regulátor sestává z regulačního ventilu, ovládacího členu s dvěmi regulačními membránami a pružiny (-pružin), která (které) umožňují nastavit požadovaný tlak.
Testování provedeno podle DIN 4747-1 a AGFW - FW 506.
SAVD
SAVD is a self-acting safety pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. It is used for pressure reduction control and as a protection against excess pressure behind the valve.
The controller has a control valve, an actuator with two control diaphragms and a spring(s) for pressure setting.
Design-tested according to DIN EN 4747-1 and AGFW guidelines FW 504.