SAVA
SAVA představuje přímočinný bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.
Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku. Regulátor je využíván jako pojistný ventil a dále k zamezení nárùstu tlaku pøed ventilem.
Regulátor sestává z regulačního ventilu, ovládacího členu s dvěmi regulačními membránami a pružiny (-pružin), která (které) umožňují nastavit požadovaný tlak.
Testování provedeno podle DIN 4747-1 a AGFW - FW 506.
Features and benefits
- Automaticky se otevírá při stoupajícím tlaku, aby se zabránilo přetlaku v systému.
- Široký rozsah nastavení pro flexibilní aplikace odlehčení tlaku.
- Kompatibilní s různými typy připojení pro snadnou instalaci.