Danfoss logo
SAVA-product-category

SAVA

SAVA představuje přímočinný bezpečnostní regulátor tlaku přepouštěním, který je přednostně využíván v systémech dálkového vytápění.

Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku. Regulátor je využíván jako pojistný ventil a dále k zamezení nárùstu tlaku pøed ventilem.
​​​​​​​
Regulátor sestává z regulačního ventilu, ovládacího členu s dvěmi regulačními membránami a pružiny (-pružin), která (které) umožňují nastavit požadovaný tlak.
​​​​​​​
​​​​​​​Testování provedeno podle DIN 4747-1 a AGFW - FW 506.

Features and benefits

  • Automaticky se otevírá při stoupajícím tlaku, aby se zabránilo přetlaku v systému.
  • Široký rozsah nastavení pro flexibilní aplikace odlehčení tlaku.
  • Kompatibilní s různými typy připojení pro snadnou instalaci.