Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 11 bar, Příruba, Verze montáže: Obtok

003H6629

AVA PN25 32/12,5 3-11 příruba obtoková

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.38
Kavitační faktor 25 %0.64
Kavitační faktor 50 %0.57
Kavitační faktor 75 %0.55
Material DescriptionAVA PN25 32/12,5 3-11 flange bypass
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Vlastnosti
Hodnota
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
PopisAVA PN25 32/12,5 3-11 příruba obtoková
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]32 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVA
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost ventiluDN 32
Verze montážeObtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost12.638 Kilogram
Čistá hmotnost12.638 Kilogram
Objem25.944 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541494
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm