Danfoss logo
AVA-product-category

AVA

AVA představuje přímočinný regulátor tlaku přepouštěním a je přednostně používán v systémech dálkového vytápění. Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku.

​​​​​​​Regulátor sestává z regulačního ventilu, servopohonu s jednou regulační membránou a pružiny (pružin) určených pro nastavování hodnot tlaku.

Features and benefits

  • Automaticky se otevírá při stoupajícím tlaku, aby se chránily komponenty systému.
  • Široký rozsah nastavení tlaku pro přizpůsobivou regulaci odlehčení.
  • Vhodné pro vodní a glykolové systémy do 150 °C.