Regulátory tlaku přepouštěním
Product types shown: 7

AVA
AVA představuje přímočinný regulátor tlaku přepouštěním a je přednostně používán v systémech dálkového vytápění. Regulátor je normálně uzavřen a otevírá se při rostoucím tlaku.
Regulátor sestává z regulačního ventilu, servopohonu s jednou regulační membránou a pružiny (pružin) určených pro nastavování hodnot tlaku.
AVPA
AVPA is a self-acting differential pressure relief controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally closed and opens on rising differential pressure.
The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and handle for differential pressure setting.