Danfoss logo
Self-acting pressure relief controller type AVA

AVA, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 11 bar, Vnější závit, G 1 A, Verze montáže: Obtok

003H6621

AVA PN25 20/6,3 3-11 závit obtoku

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkceRegulátor dif. přetlaku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVA PN25 20/6,3 3-11 thread bypass
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně uzavřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisAVA PN25 20/6,3 3-11 závit obtoku
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]20 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuNe
Regulátor tlakuRegulátor přetlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]20.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.]11.00 bar
Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.]3.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVA
Typy připojeníVnější závit
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 1 A
Velikost ventiluDN 20
Verze montážeObtok
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost5.573 Kilogram
Čistá hmotnost5.243 Kilogram
Objem9.296 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421541418
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm