AVA, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 4.5 bar, Vnější závit, G 3/4 A, Verze montáže: Obtok
003H6614
AVA PN25 15/4 1,0-4,5 závit obtoku
003H6614
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkce | Regulátor dif. přetlaku |
| Funkce VSP - P | Ano |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kavitační faktor | 0.60 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.62 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.60 |
| Material Description | AVA PN25 15/4 1,0-4,5 thread bypass |
| Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
| Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 16 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně uzavřen |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | AVA PN25 15/4 1,0-4,5 závit obtoku |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.02 |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ne |
| Regulátor tlaku | Regulátor přetlaku |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [max.] | 4.50 bar |
| Rozsah nastavení tlaku [bar] [min.] | 1.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AVA |
| Typy připojení | Vnější závit |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 3/4 A |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Verze montáže | Obtok |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.835 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.505 Kilogram |
| Objem | 9.24 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541340 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |