Danfoss logo
 AVQM_(PN25)_flange-thread

AVQM, PN 25, DN 32, Průtok [m3/h]: 0.4 - 10, Příruba, Verze montáže: volná

003H6756

AVQM PN25 32/12,5 /0,2 příruba přívodní/vratná

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]12.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.38
Kavitační faktor 25 %0.64
Kavitační faktor 50 %0.57
Kavitační faktor 75 %0.55
Material DescriptionAVQM PN25 32/12,5 /0,2 flange flow/ret
Materiál kuželky ventilu CVMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění CVEPDM
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuAno
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP16
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisAVQM PN25 32/12,5 /0,2 příruba přívodní/vratná
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]32 mm
Průsak [% Kvs]0.05
Průtok [m3/h]10.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]10.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.40 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuNe
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]16.00 bar
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníNone
Typ výrobkuAVQM
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníDN 32
Velikost ventiluDN 32
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuPíst
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)
Zdvih [mm]10.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost10.09 Kilogram
Čistá hmotnost9.452 Kilogram
Objem18.356 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421542774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm