AFQM 2, PN 40, DN 65, Průtok [m3/h]: 5.6 - 28, Příruba, Verze montáže: volná
003G5528
Pressure independent control valve
003G5528
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění a chlazení |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Funkce | Regulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem |
| Funkce VSP - P | Ne |
| Funkce VSP - Q | Ne |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 60.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 40 bar |
| Kavitační faktor | 0.65 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.59 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.67 |
| Material Description | AFQM 2 PN40 65/60 /0,2 flange flow/ret |
| Materiál kuželky ventilu CV | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál kuželky ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál membrány pohonu | EPDM (tvarovaná, zesílená vlákny) |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál sedla ventilu DP | Nerezová ocel, materiál č. 1.4021 |
| Materiál těla ventilu | Litá ocel GP240GH (GS-C 25) |
| Materiál těsnění CV | EPDM |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Omezení průtoku | Ano |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| Počet portů | 2 |
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Popis | Pressure independent control valve |
| Port netěsnosti max. [% Kvs] | 0.01 |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Provozní tlak [bar] [max.] | 40 bar |
| Průměr [mm] | 65 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.01 |
| Průtok [m3/h] | 28.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 28.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 5.60 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Ne |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 20.00 bar |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Out of scope |
| Třída tlaku | PN 40 |
| Typ nastavení | Fixed |
| Typ výrobku | AFQM 2 |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost pohonu [cm2] | 160 cm² |
| Velikost připojení | DN 65 |
| Velikost ventilu | DN 65 |
| Verze montáže | volná |
| Vložka regulačního ventilu přetlakového systému | Komora |
| Zdvih [mm] | 12.00 mm |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 61 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 51 Kilogram |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 191.52 Liter |
| EAN/UPC | 5714279065275 |