Danfoss logo
AFQM 2 PN16 80/80 /0,2 flange flow/ret

AFQM 2, PN 25, DN 200, Průtok [m3/h]: 54 - 270, Příruba, Verze montáže: volná

003G5524

Pressure independent control valve

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění a chlazení
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor průtoku s integrovaným regulačním ventilem
Funkce VSP - PNe
Funkce VSP - QNe
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]650.00 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]25 bar
Kavitační faktor0.40
Kavitační faktor 100 %0.32
Kavitační faktor 25 %0.50
Kavitační faktor 50 %0.50
Kavitační faktor 75 %0.38
Material DescriptionAFQM 2 PN25 200/650 /0,2 flange flow/ret
Materiál kuželky ventilu CVNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál kuželky ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál membrány pohonuEPDM (tvarovaná, zesílená vlákny)
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál sedla ventilu DPNerezová ocel, materiál č. 1.4021
Materiál těla ventiluTvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiál těsnění CVEPDM
Materiál těsnění DPEPDM
Omezení průtokuAno
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP40
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
PopisPressure independent control valve
Vlastnosti
Hodnota
Port netěsnosti max. [% Kvs]0.01
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Provozní tlak [bar] [max.]25 bar
Průměr [mm]200 mm
Průsak [% Kvs]0.01
Průtok [m3/h]270.00 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]270.00 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]54.00 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuNe
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]10.00 bar
SCIP dossier no.b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74
SCIP dossier product nameAFQM DN65-400
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSOut of scope
Třída tlakuPN 25
Typ nastaveníFixed
Typ výrobkuAFQM 2
Typy připojeníPříruba
Uložení bateriíNo
Velikost pohonu [cm2]320 cm²
Velikost připojeníDN 200
Velikost ventiluDN 200
Verze montáževolná
Vložka regulačního ventilu přetlakového systémuKomora
Zdvih [mm]28.00 mm

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost289 Kilogram
Čistá hmotnost264 Kilogram
Objem648 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5710104522760
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm