Multifunkční regulátory
By means of a flexible and modular design, it is possible to combine several control functions into one controller to meet the most demanding requirements across a wide range of applications.In some applications, it may be necessary to control the flow temperature, limit maximum flow rate and primary return temperature by using a single multifunctional controller.
Product types shown: 4

AVPQT
Regulátor AVPQT je přímočinný regulátor diferenčního tlaku, průtoku a teploty, který je přednostně využíván v soustavách centrálního zásobování teplem. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo rostoucí teplotě anebo při překročení nastaveného, maximálně povoleného průtoku.
Regulátor AVPQT je možné kombinovat s termostatickými pohony AVT nebo STM. Regulátor AVPQT se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, spojovacího dílu s přípojkou pro termostat, servopohonu s dvěma regulačními membránami a rukojeti pro nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku.
Regulátory kombinované s termostaty AVT a STM jsou typově zkoušeny dle normy EN 14597.
Regulátory kombinované s termostaty STM chrání soustavy proti vysoké teplotě.
AVQM-WE / AVQMT-WE
AVQM-WE is a self-acting flow controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. AVQMT-WE is a self-acting flow and temperature controller with integrated control valve primarily for use in district heating systems. The controller closes on rising temperature or when set max. flow is exceeded. All controllers have special designed (pressure relieved) control valve insert.

AVQT / AVQMT
AVQT představuje přímočinný regulátor teploty a průtoku, který je přednostně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucí teplotě nebo při dosažení hodnoty maximálního povoleného průtoku.
AVQMT představuje přímočinný regulátor teploty a průtoku, kombinovaný s regulačním ventilem, který je primárně využíván v soustavách dálkového vytápění. Regulátor se zavírá při rostoucí teplotě nebo při dosažení hodnoty maximálního povoleného průtoku.
Regulátor AVQT je možné kombinovat s termostatickými pohony AVT nebo STM.
Regulátor AVQMT je možné kombinovat s elektrickými pohony Danfoss AMV(E) (řídit pomocí elektronických regulátorů ECL) a dále s termostatickými pohony AVT nebo STM.
Regulátory AVQT a AVQMT jsou vybavené regulačním ventilem s nastavitelným omezovačem průtoku, přípojkou pro termostat, přípojkou pro elektrický pohon (pouze u AVQMT) a tlakovým pohonem s jednou regulační membránou.
Regulátor AVQMT je používán spolu s elektrickými pohony Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 s funkcí vratné pružiny
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL s omezením zdvihu
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 lze kombinovat pouze s regulátorem DN 15.
Regulátory AVQMT kombinované s elektrickými pohony AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) nebo AMV(E) 33 jsou typově testovány podle normy EN 14597.
Regulátory AVQT a AVQMT kombinované s termostatickými pohony AVT nebo STM jsou typově testovány podle normy EN 14597.
Regulátory kombinované s termostatickými pohony STM chrání systémy proti vysoké teplotě.