Danfoss logo
AVPQT-product-category

AVPQT

Regulátor AVPQT je přímočinný regulátor diferenčního tlaku, průtoku a teploty, který je přednostně využíván v soustavách centrálního zásobování teplem. Regulátor se zavírá při rostoucím diferenčním tlaku nebo rostoucí teplotě anebo při překročení nastaveného, maximálně povoleného průtoku.

Regulátor AVPQT je možné kombinovat s termostatickými pohony AVT nebo STM. Regulátor AVPQT se skládá z regulačního ventilu s nastavitelným omezovačem průtoku, spojovacího dílu s přípojkou pro termostat, servopohonu s dvěma regulačními membránami a rukojeti pro nastavování požadované hodnoty diferenčního tlaku.

Regulátory kombinované s termostaty AVT a STM jsou typově zkoušeny dle normy EN 14597.
Regulátory kombinované s termostaty STM chrání soustavy proti vysoké teplotě.

Features and benefits

  • Řídí diferenční tlak, průtok a teplotu pro optimální výkon systému.
  • Kompatibilní s termostaty AVT a STM pro zvýšenou bezpečnost a regulaci.
  • Vhodné pro vodní a glykolové systémy do 150 °C.