AVQ, PN 25, DN 50, Průtok [m3/h]: 0.8 - 15, Příruba, Verze montáže: volná
003H6732
AVQ PN25 50/25 /0,2 příruba přívodní/vratná
003H6732
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Funkce | Regulátor průtoku |
| Funkce VSP - P | Ne |
| Funkce VSP - Q | Ano |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 25.00 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 25 bar |
| Kavitační faktor | 0.60 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.34 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.58 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.52 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.50 |
| Material Description | AVQ PN25 50/25 /0,2 flange flow/return |
| Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
| Materiál těla ventilu | Tvárná litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 16 |
| Počet portů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | AVQ PN25 50/25 /0,2 příruba přívodní/vratná |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 50 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.05 |
| Průtok [m3/h] | 12.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 15.00 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 0.80 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Ne |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 16.00 bar |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 25 |
| Typ nastavení | None |
| Typ výrobku | AVQ |
| Typy připojení | Příruba |
| Uložení baterií | No |
| Velikost ventilu | DN 50 |
| Verze montáže | volná |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 13.512 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 13.512 Kilogram |
| Objem | 17.505 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542538 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |