Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.08 - 1.8, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit ISO 228/1, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí

003H6484

AVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 závit vratnýu

Specifikace produktu

Vlastnosti
Hodnota
Alternativní mediumGlykolová voda až 30 %
AplikaceDálkové vytápění
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar]0.20 bar
FunkceRegulátor diferenčního tlaku a průtoku
Funkce VSP - PAno
Funkce VSP - QAno
Funkce VSP - TNe
Hodnoty Kvs [m³/h]2.50 m³/h
Jmenovitý tlak [bar]16 bar
Kavitační faktor0.60
Kavitační faktor 100 %0.41
Kavitační faktor 25 %0.69
Kavitační faktor 50 %0.62
Kavitační faktor 75 %0.60
Material DescriptionAVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 thread ret
Materiál kuželky ventilu DPMosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As
Materiál membrány pohonuEPDM
Materiál sedla ventiluNerezová ocel, materiál č. 1.4571
Materiál těla ventiluČervený bronz CuSn5ZnPb (RG5)
Materiál těsnění DPEPDM
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.]1.00 bar
Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.]0.20 bar
Omezení průtokuNe
pH media [max.]10
pH media [min.]7
PN alternativní VSP0
Počet portů2
Poloha vřetenaNormálně otevřen
Vlastnosti
Hodnota
PopisAVPQ PN16 15/2,5 0,2-1,0/0,2 závit vratnýu
Přípustná mediaDistrict heating/cooling circulation water
Product line08
Produktová skupinaPrůtokové regulátory tlaku
Průměr [mm]15 mm
Průsak [% Kvs]0.02
Průtok [m3/h]1.80 m³/h
Průtok [m³/h] [max.]1.80 m³/h
Průtok [m³/h] [min.]0.08 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.]150 °C
Průtoková teplota [°C] [min.]2 °C
Regulace průtokuAno
Regulátor tlakuRegulátor diferenčního tlaku
Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.]12.00 bar
SCIP dossier no.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP dossier product nameAVPQ PN16 DN15-32
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Shoda s čínskou směrnicí RoHSOut of scope
Shoda s EU RoHSYes with exemptions
Třída tlakuPN 16
Typ nastaveníAdjustable
Typ výrobkuAVPQ
Typy připojeníVnější závit ISO 228/1
Uložení bateriíNo
Velikost připojeníG 3/4 A
Velikost ventiluDN 15
Verze montážeVratné potrubí
Výjimka ze směrnice EU RoHS6(c)

Základní charakteristiky

Vlastnosti
Hodnota
Brutto hmotnost3.106 Kilogram
Čistá hmotnost3.074 Kilogram
Objem9.327 Liter
Vlastnosti
Hodnota
EAN/UPC5702421540039
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm