AVPQ, PN 16, DN 15, Průtok [m3/h]: 0.03 - 1.4, 0.2 bar - 1 bar, Vnější závit ISO 228/1, G 3/4 A, Verze montáže: Vratné potrubí
003H6483
AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 závit vratnýu
003H6483
Specifikace produktu
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Alternativní medium | Glykolová voda až 30 % |
| Aplikace | Dálkové vytápění |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenční tlak pro omezovač průtoku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Formát balení | Multi balení |
| Funkce | Regulátor diferenčního tlaku a průtoku |
| Funkce VSP - P | Ano |
| Funkce VSP - Q | Ano |
| Funkce VSP - T | Ne |
| Hodnoty Kvs [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Jmenovitý tlak [bar] | 16 bar |
| Kavitační faktor | 0.60 |
| Kavitační faktor 100 % | 0.41 |
| Kavitační faktor 25 % | 0.69 |
| Kavitační faktor 50 % | 0.62 |
| Kavitační faktor 75 % | 0.60 |
| Material Description | AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 thread ret |
| Materiál kuželky ventilu DP | Mosaz odolná proti odzinkování CuZn36Pb2As |
| Materiál membrány pohonu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | Nerezová ocel, materiál č. 1.4571 |
| Materiál těla ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (RG5) |
| Materiál těsnění DP | EPDM |
| Množství na formát balení | 4 pc |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [max.] | 1.00 bar |
| Nastavení diferenčního tlaku [bar] [min.] | 0.20 bar |
| Omezení průtoku | Ne |
| pH media [max.] | 10 |
| pH media [min.] | 7 |
| PN alternativní VSP | 0 |
| Počet portů | 2 |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Poloha vřetena | Normálně otevřen |
| Popis | AVPQ PN16 15/1,6 0,2-1,0/0,2 závit vratnýu |
| Přípustná media | District heating/cooling circulation water |
| Product line | 08 |
| Produktová skupina | Průtokové regulátory tlaku |
| Průměr [mm] | 15 mm |
| Průsak [% Kvs] | 0.02 |
| Průtok [m3/h] | 1.40 m³/h |
| Průtok [m³/h] [max.] | 1.40 m³/h |
| Průtok [m³/h] [min.] | 0.03 m³/h |
| Průtoková teplota [°C] [max.] | 150 °C |
| Průtoková teplota [°C] [min.] | 2 °C |
| Regulace průtoku | Ano |
| Regulátor tlaku | Regulátor diferenčního tlaku |
| Rozsah diferenčního tlaku [bar] [max.] | 12.00 bar |
| SCIP dossier no. | a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62 |
| SCIP dossier product name | AVPQ PN16 DN15-32 |
| Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Shoda s čínskou směrnicí RoHS | Out of scope |
| Shoda s EU RoHS | Yes with exemptions |
| Třída tlaku | PN 16 |
| Typ nastavení | Adjustable |
| Typ výrobku | AVPQ |
| Typy připojení | Vnější závit ISO 228/1 |
| Uložení baterií | No |
| Velikost připojení | G 3/4 A |
| Velikost ventilu | DN 15 |
| Verze montáže | Vratné potrubí |
| Výjimka ze směrnice EU RoHS | 6(c) |
Základní charakteristiky
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Brutto hmotnost | 3.038 Kilogram |
| Čistá hmotnost | 3.038 Kilogram |
| Objem | 10.108 Liter |
Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421540022 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |