230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus Communication
WT-DM room thermostats are used for room temperature control in water-based floor heating systems.
By controlling room temperature in accordance with the temperature desired by the user, the room thermostats provide optimal energy savings while upholding optimal thermal comfort in the room.
BasicPlus2
Prostorové termostaty Danfoss BasicPlus2 jsou navrženy pro přesnou regulaci teploty v místnosti v systémech podlahového vytápění na bázi vody. Udržováním teploty podle preferencí uživatele zajišťují optimální tepelný komfort a zároveň přinášejí značné úspory energie. Tyto termostaty, které jsou k dispozici ve verzích s otočným ovladačem, displejem a programovatelným displejem, kombinují snadné použití s pokročilými funkcemi ovládání, které chrání podlahy, zabraňují poškození mrazem a zvyšují účinnost vytápění.

Danfoss Icon™ DialProstorové termostaty, 230 V
Danfoss Icon™ je řada prostorových termostatů pro teplovodní podlahové vytápění, které se montují do podomítkové krabice nebo na stěnu.
Danfoss Icon™ Dial je napájen z el. sítě a dá se pou-žít jako samostatný termostat nebo v kombinaci s Danfoss Icon™ 230V Wiring Center.
Termostat používá reléový výstup a může ovládat až 5 termoelektrických pohonů.
Požadovanou teplotu v místnosti lze nastavit regu-lačním kolečkem v rozsahu 5 až 30 stupňů.
Regulační kolečko je možné sundat a omezit rozsah žádané hodnoty pomocí omezovacích kolíčků.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Prostorový termostat Danfoss Icon™ s displejem, 230 V
Danfoss Icon™ je řada zapuštěných a povrchově montovaných pokojových termostatů pro hydronické podlahové vytápění.
Termostat Danfoss Icon™ je napájen ze sítě a lze jej použít jako samostatný termostat nebo v kombinaci s rozvaděči.
Termostat používá triakový výstup a může ovládat až 5 termopohonů.
Uživatel si může nastavit požadovanou pokojovou teplotu pomocí dotykového uživatelského rozhraní a odečíst naměřenou pokojovou teplotu.
Termostat používá dotykové rozhraní s prosvíceným displejem. Displej je v normálním provozu vypnutý.