Danfoss logo
BasicPlus2-product-category

BasicPlus2

Prostorové termostaty Danfoss BasicPlus2 jsou navrženy pro přesnou regulaci teploty v místnosti v systémech podlahového vytápění na bázi vody. Udržováním teploty podle preferencí uživatele zajišťují optimální tepelný komfort a zároveň přinášejí značné úspory energie. Tyto termostaty, které jsou k dispozici ve verzích s otočným ovladačem, displejem a programovatelným displejem, kombinují snadné použití s pokročilými funkcemi ovládání, které chrání podlahy, zabraňují poškození mrazem a zvyšují účinnost vytápění.

Features and benefits

  • WT‑T (s otočným ovladačem) pokojový termostat
    • Jednoduché ovládání otočným voličem pro rychlé nastavení požadované teploty
    • Symbol ochrany proti zamrznutí pro minimální spotřebu energie a zároveň zabraňuje zamrznutí
    • LED indikátory: 1. Zelené světlo – termostat zapnutý, žádný požadavek na teplo; 2. Červené světlo – termostat zapnutý, požadavek na teplo aktivní
  • Pokojové termostaty WT‑D (s displejem) a WT‑P (s displejem a programovatelné)
    • Moderní design s bílým podsvícením LCD
    • Funkce AWAY pro úsporu energie během nepřítomnosti
    • Dětská bezpečnostní pojistka
    • Tři volitelné režimy regulace teploty: 1. Regulace pokojové teploty (výchozí); 2. Pokojová teplota s omezením teploty podlahy; 3. Regulace teploty podlahy
    • Dva volitelné režimy regulace teploty podlahy: Vysoká / Nízká
    • Nastavitelné maximální a minimální limity pro teplotu místnosti a podlahy
    • Volitelné zobrazení pokojové teploty při VYPNUTÍ napájení
    • Terminály podlahového senzoru pro maximální regulaci teploty podlahy, čímž se snižuje riziko přehřátí a poškození podlahy
    • Režim ochrany proti mrazu (~5 °C)
    • Kalibrace teploty pro kompenzaci odchylek měření
    • Programovatelné pouze 5-2 týdenní plánování pro automatickou komfortní a útlumovou teplotu