Danfoss logo
Danfoss Icon™ DialProstorové termostaty, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DialProstorové termostaty, 230 V

Danfoss Icon™ je řada prostorových termostatů pro teplovodní podlahové vytápění, které se montují do podomítkové krabice nebo na stěnu.
Danfoss Icon™ Dial je napájen z el. sítě a dá se pou-žít jako samostatný termostat nebo v kombinaci s Danfoss Icon™ 230V Wiring Center.
Termostat používá reléový výstup a může ovládat až 5 termoelektrických pohonů.
Požadovanou teplotu v místnosti lze nastavit regu-lačním kolečkem v rozsahu 5 až 30 stupňů.
Regulační kolečko je možné sundat a omezit rozsah žádané hodnoty pomocí omezovacích kolíčků.

Features and benefits

  • Zapnutí/Vypnutí;
  • Verze pro zapuštění do krabičky kompatibilní s celou řadou rámečků jiných výrobců;
  • Omezení rozsahu pomocí kolíčků;
  • Neutrální design a jednoduché uživatelské roz-hraní;
  • Nastavení ochrany proti mrazu;
  • Lze použít s 230V NC nebo NO pohony;
  • Obsahuje kompenzátor tepelné setrvačnosti;
  • Velmi vysoká odolnost vůči UV záření.